Publique sus productos
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
SEPS2BIM

P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric

Traducido por Google,
Un lavabo bariátrico montado en el piso con capacidad para soportar una presión estática hacia abajo de 1,000 lbs. en la parte delantera del fregadero. El lavabo tendrá un grifo de cuello de cisne con manijas de muñeca. El lavabo cumplirá con la ADA.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP3005
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de productosVitreous China
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1140
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles