Publique sus productos
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

Traducido por Google,
Un lavabo de porcelana vitrificada montado debajo de la encimera o en la encimera (tamaño aproximado de la taza 6"x17"x14") con pico de cuello de cisne, manijas de muñeca y desagüe de rejilla. Lavabo montado en la encimera con borde automático provisto con el kit de montaje. También se proporciona un kit de montaje Para uso general en tocadores en baños públicos, para pacientes y para el personal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP3070
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de productosVitreous China
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles