Publique sus productos
P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc
SEPS2BIM

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Traducido por Google,
Lavabo montado en la pared, tipo losa, de porcelana vitrificada (aproximadamente 7 x 15 x 10 pulgadas) con orificios para grifo en centros de 4 pulgadas; operado por sensor electrónico, cuello de ganso y colador de rejilla. Será adecuado para su uso en clínicas, oficinas y áreas de atención al paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP3200
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de productosVitreous China
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles