Publique sus productos
P4700 - Sink, Mop, Molded Stone
SEPS2BIM

P4700 - Sink, Mop, Molded Stone

Traducido por Google,
Fregadero de servicio de trapeador de aproximadamente 10" de alto x 36" de ancho x 24" de profundidad. También llamado lavabo de servicio de trapeador y receptor de trapeador. La unidad está hecha de piedra moldeada y es un artículo de una sola pieza. Incluirá una manguera de grifo de servicio, un soporte para manguera y colgador de trapeadores Se utiliza en cuartos de servicio para limpiar trapeadores y equipos de limpieza de pisos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP4700
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosMolded Stone
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)260
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles