Publique sus productos
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

Traducido por Google,
Mingitorio de porcelana de bajo consumo (1.0 galón por descarga), colgado en la pared, con acción de descarga y lavado con lados extendidos, borde de descarga, entrada de 3/4", conexión de salida hembra IPS de 2" y filtro de acero inoxidable. Para uso general en baños masculinos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP8150
  • Familia de productoUrinal
  • Grupo de productosWall Hung
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles