Publique sus productos
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Traducido por Google,
Refrigerador de dos secciones de aproximadamente 84" de alto x 53" de ancho x 37" de profundidad. Esta unidad tiene dos secciones con dos puertas de acero inoxidable separadas. Las puertas se cierran automáticamente con topes de seguridad. Este refrigerador se usa para almacenamiento general en cocinas comerciales, hospitales y escuelas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR7100
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productos50 Cubic Feet
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles