Publique sus productos
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe FTP35

    Traducido por Google,
    Frontside Safe P 35 es una malla incombustible para fachadas textiles. Cumple con los requisitos más estrictos en términos de seguridad contra incendios. Filtra el calor y limita el consumo de energía No combustible Euroclase A2 Resistencia duradera compuesta por una estructura de microcable de vidrio, tan resistente como el acero La protección térmica filtra el calor y ayuda a regular el calor en el interior del edificio 2 colores
    Especificaciones
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFTP35
    • Familia de productoWalls: External Walls
    • Grupo de productosTextile Facade
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-07-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2700
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioFluoropolymer
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Título OmniClass Folding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica