Publique sus productos
THERMOPHON HT
Settef

THERMOPHON HT

Traducido por Google,
Sistema de aislamiento exterior PIR Thermophon HT: sistema de aislamiento térmico exterior con paneles aislantes PIR con cola/polvo o pasta alisadora. Sistema de aislamiento térmico PIR Thermophon HT Sistema de aislamiento térmico PIR Thermophon HT es el sistema de aislamiento de Settef con espumas de poliuretano expandido de celda cerrada, denominado PIR, caracterizado por un alto poder aislante. La cola y el desnatado de este sistema son en polvo o en pasta. Thermophon HT está recomendado para aquellos que quieren obtener un aislamiento térmico superior y para edificios sometidos a condiciones ambientales y climáticas severas. El PIR además de ser muy aislante garantiza una alta resistencia mecánica, es ligero, fácil de trabajar, difícilmente inflamable, imputrescible y totalmente resistente a los agentes atmosféricos.
Especificaciones
  • Advantages of the PIR Thermophon HT external coating system Excellent summer and winter thermal insulation Low thickness High mechanical resistance High weather resistance Quick installation System components in PIR Thermophon HT INSULATOR: Pir NECKLACES / RASANTE: Bonding 11 / Bonding gray / Bonding white / Bonding GG / Bonding G1 Anchors Settef network BACKGROUND: Fondfix Plus / Ancorall Primer / Supergrip F COATING: Cortina Cap / Taormina / Ancorall / Silacryl / Silisettef
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTHERMOPHON_HT
  • Familia de productoSETTEF
  • Grupo de productosTHERMOPHON
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014