Publique sus productos
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Traducido por Google,

    Seves Vetropieno Americano™ Rettangolare Line son ladrillos de vidrio 100% macizos que reúnen el atractivo de los ladrillos tradicionales y la transparencia y luminosidad del vidrio. Esta solución de diseño completamente única se puede utilizar en lugar de los ladrillos tradicionales para crear espectaculares paredes interiores, exteriores o divisorias que maximizan el paso de la luz, o como un sutil acento de diseño que agrega un toque de estilo y carácter. Vetropieno Americano™ Rettangolare es un elemento de construcción versátil que también se puede instalar en una aplicación horizontal. Vetropieno Americano™ Rettangolare está disponible únicamente en la versión 'transparente'.

    Seves Vetropieno Americano™ Quadrato Line es un ladrillo de vidrio 100% sólido que se puede usar junto con Vetropieno Americano™ Rettangolare para crear una unión continua. Vetropieno Americano™ Quadrato está disponible solo en la versión 'transparente'.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVetropieno-Americano
    • Familia de productoSolid
    • Grupo de productosSolid Glass Brick
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.25
    • Ancho (pulgadas)3.67
    • Profundidad (pulgadas)7.67
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)5.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Nombre UNSPSCBricks
    • Código UNSPSC301316
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls