Publique sus productos
884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traducido por Google,

Los bloques de vidrio curvos de doble extremo Nubio (dimensiones de 8" x 8" x 4") de la serie Seves 4" Premiere™ se utilizan con bloques de extremo de 8" x 8" x 4", para aplicaciones horizontales y verticales o para diseños escalonados.

Especificaciones
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial 

    ColorClear&Neutro

    Shape Doublend Block

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Especificaciones técnicas
  • Referencia884DoubleEndNubio
  • Familia de productoIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupo de productos4 Premiere™ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks