Publique sus productos
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

Traducido por Google,
BG 1414/11 es un adoquín cuadrado de bloques de vidrio que presenta una alta resistencia mecánica (resistencia a la rotura ya la compresión) y una buena capacidad de aislamiento térmico. Gracias al espesor de 11 cm, los paneles fabricados con BG 1414/11 pueden soportar cargas estructurales elevadas. BG 1414/11 está disponible en el diseño de vidrio con círculos concéntricos y un acabado transparente. Para la instalación es recomendable dejar un espacio de al menos 3 cm entre los bloques de vidrio.
Especificaciones
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBG_1414_11_Circles
  • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
  • Grupo de productosBG 1414/11 Circles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks