Publique sus productos
BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 Circles

Traducido por Google,
BG 1919/8 es un adoquín cuadrado de bloques de vidrio que presenta una alta resistencia mecánica (resistencia a la rotura ya la compresión) y una buena capacidad de aislamiento térmico. Gracias al diseño del vidrio con círculos concéntricos, BG 1919/8 es ideal para estructuras horizontales en las que además de asegurar el paso de la luz se desee embellecer el pavimento con decoraciones geométricas que no estén en relieve. Para la instalación es recomendable dejar un espacio de al menos 3 cm entre los bloques de vidrio.
Especificaciones
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBG_1919_8_Circles
  • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
  • Grupo de productosBG 1919/8 Circles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks