Publique sus productos
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Traducido por Google,

    Orbis BG R19/5 es un adoquín de bloques de vidrio circular que combina diseño y funcionalidad para cumplir con diferentes requisitos de construcción.

    Desde estructuras urbanas complejas hasta interiores simples, su forma única lo convierte en la solución ideal para agregar estilo, carácter y originalidad a aplicaciones residenciales y comerciales : pisos, aceras, pasarelas, espacios subterráneos, puentes peatonales y patios.

    Con Orbis BG R19/5, puedes maximizar la luz natural donde más se necesita , y al mismo tiempo, aumentar la estabilidad y resistencia mecánica en cualquier estructura horizontal.

    Orbis BG R19/5 está disponible en dos tamaños, Ø19x5cm y Ø19x10cm (formato hueco), en el diseño de cristal liso con acabado arenado en una o ambas caras.

    Especificaciones
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaORBIS_B_R19_5_Clearview
    • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
    • Grupo de productosBR 19/5 Clearview
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks