Publique sus productos
R09 O
R09 O
R09 O
R09 O
R09 O
R09 O
R09 O
R09 O
R09 O
R09 O

    R09 O

    Traducido por Google,

    Pegasus es el bloque de vidrio de alta gama creado exclusivamente por Seves Glassblock para comunicarse con el mundo del diseño y la arquitectura. Los bloques de vidrio Pegasus tienen bordes externos únicos (llamados "alas") que miden 6 mm. Estas "alas" son el resultado de un proceso de producción específico y cumplen dos importantes funciones estructurales:

    Reducir el rejuntado a tan solo 2 mm, eliminando así la percepción óptica de las juntas;
    Oculte los elementos de carga dentro de los huecos huecos entre los bloques. El resultado es una pared continua "all glass" que emite brillo y luz en todos los ambientes.
    La colección Pegasus se compone de más de 200 bloques de vidrio en una variada gama de colores, formas, diseños de vidrio y acabados para cada necesidad y gusto estético. Ideales para aplicaciones interiores y exteriores, así como para diseños arquitectónicos elegantes y creativos, los bloques de vidrio Pegasus unen luz y vidrio para convertirse en protagonistas del espacio.

    Desde la clásica versión clara hasta una rica gama cromática de 7 tonos pastel, el bloque de vidrio Pegasus facilita la creación de paredes multicolores para lograr el énfasis y los efectos decorativos deseados.

    El diseño de vidrio ondulado juega con el paso de la luz, manteniendo la privacidad y creando nuevas geometrías con los reflejos de la luz. La especial formación interna del bloque de vidrio filtra los rayos de luz, deformando sus direcciones y transformando sus perfiles en sombras misteriosas y formas irregulares.

    La transparencia de los reflejos de la luz a través de los bloques de vidrio iluminan los ambientes, haciéndolos luminosos y confortables.

    Especificaciones
    • R 09 O Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.2

      SOUND INSULATION (dB): 41

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x9,4x8

      WEIGHT (Kg): 1,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~50/54 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 600


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR09-O
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosR09 O
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)94
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks