Publique sus productos
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O

    TER CURVO O

    Traducido por Google,

    Para completar la colección Pegasus Metallised, Seves Glassblock creó una serie de piezas especiales para aquellos que desean terminar sus paredes "all glass" sin renunciar al diseño, la creatividad y la elegancia. Estos bloques de vidrio terminales y angulares especiales están fabricados con las mismas características técnicas y estéticas que diferencian al bloque de vidrio Pegasus del resto.

    Con su forma fluida y seductora, el bloque de vidrio Terminal Curvo Metalizado Pegasus completa con elegancia las juntas angulares de las paredes "emplumadas", aumentando las posibilidades de diseño y el valor estético de cada proyecto. Y todo sin el uso de materiales adicionales (cemento, plástico, madera o aluminio) para una armonía absoluta y una fácil instalación.

    La versión clara del bloque de terminales curvo completa la estructura de vidrio y agrega énfasis a la luminosidad y el brillo de la luz cuando incide en el bloque de vidrio transparente.

    Especificaciones
    • TER CURVO O Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTER-CURVO-O
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosTER CURVO O
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía