Publique sus productos
TER LINEARE T
TER LINEARE T

    TER LINEARE T

    Traducido por Google,

    Se han creado piezas especiales de bloques de vidrio para aquellos que desean terminar sus paredes "totalmente de vidrio" sin comprometer el diseño y la creatividad.
    El bloque de vidrio Pegasus Linear Terminal completa estéticamente cualquier pared sin el uso de materiales adicionales (cemento, plástico, madera o aluminio) para una armonía de diseño completa y una fácil instalación.

    Desde la clásica versión clara hasta una rica gama cromática de 6 tonos pastel (azul, aguamarina, verde, rosa, siena, nórdico), el bloque de vidrio Pegasus facilita la creación de paredes multicolores para lograr el énfasis y los efectos decorativos deseados.

    El diseño de vidrio liso admite el paso de la luz, manteniendo su dirección y forma sin alterar su integridad.

    La transparencia de los reflejos de la luz a través de los bloques de vidrio iluminan los ambientes, haciéndolos luminosos y confortables.

    Especificaciones
    • TER LINEARE T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTER-LINEARE-T
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosTER LINEARE T
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks