Publique sus productos
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Traducido por Google,

    El Rainkit Sanisub 800 es un kit de elevación completo diseñado para aguas claras, inundaciones y lluvia, ideal para rampas de estacionamiento. Incluye dos bombas Sanisub 800 montadas en un marco de acero inoxidable, que funcionan de manera alternada.
    El kit contiene: una caja de control, tuberías de PVC, un marco de acero inoxidable, dos bombas y un flotador de alarma.

    Especificaciones
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarainkit-sanisub-800
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanisub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)426
    • Ancho (mm)363
    • Profundidad (mm)454
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas