Publique sus productos
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traducido por Google,
  • 1 hp.
  • Descarga de 2" o 3"
  • Manejo de sólidos de 2"

La serie LE100 de Liberty es una bomba para aguas residuales de 1 hp con capacidad de manejo de sólidos de 2". Construida de hierro fundido pesado con un acabado de recubrimiento de polvo epoxi resistente y sujetadores de acero inoxidable, la LE100 está diseñada para años de rendimiento sin problemas. desconectar el cable de alimentación permite un fácil intercambio y está disponible en longitudes de 10' y 25' El LE100 se puede pedir en configuraciones de descarga de 2" o 3" y una amplia gama de voltajes.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-le100series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas