Publique sus productos
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater

    Sanifos 110 - Grey water and Rainwater

    Traducido por Google,


    La Sanifos 110 es una estación elevadora compacta de aguas grises diseñada para elevar las aguas grises de una casa individual o de un anexo: fregadero, lavadora, etc. Se puede utilizar en jardines u oficinas que necesiten eliminar las aguas grises. La bomba utiliza la tecnología de impulsor cerrado. Se acciona mediante un interruptor de flotador para un funcionamiento autónomo y puede manejar agua hasta 90 °C. La Sanifos 110 viene con tuberías premontadas y un prensaestopas para la salida del cable del motor y el fondo del tanque es autolimpiante. Sus 4 entradas de diferentes diámetros permiten una instalación flexible.

    Especificaciones
    • Complete solution
      Easy installation: pre-assembled elements
      Closed impeller
      4 inlets
      Easy access to the pump with screw-on pedestrian cover
      Automatic pump operation
      Optional complete discharge kit available

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanifos-110-rainwater
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas