Publique sus productos
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater

    Sanifos 280 - grey water and rainwater

    Traducido por Google,

    Sanifos 280 es una estación elevadora diseñada para elevar aguas pluviales o grises, según el modelo. También es adecuada para elevar agua después de un sistema de tratamiento individual. Está compuesta por un depósito de 280 litros y una bomba con flotador regulable y activación automática, capaz de elevar agua hasta 90°C. Sanifos 280 se suministra completa con sistema hidráulico, válvula de cierre y válvula antirretorno. Opcionalmente está disponible un tubo ascendente de 30 cm.

    Especificaciones
    • Easy installation: pre-assembled elements
      Variable FEA: 3 drilling zones
      Automatic operation
      Self-cleaning tank bottom
      Non-return valves and shut-off valves supplied

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanifos-280-rain-water
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanifos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)46.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas