Publique sus productos
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    Traducido por Google,

    Sheffield Metals International (SMI) ofrece sistemas de paneles metálicos de ingeniería para techos y paredes en todo Estados Unidos, incluyendo Alaska, Hawái y el Caribe. Ofrecemos ingeniería integral y soporte continuo para los proyectos más complejos. También somos líderes en la distribución de productos metálicos revestidos y sin revestir. Nos especializamos en el suministro de Galvalume® pintado y aluminio para la industria de paneles metálicos con un enfoque arquitectónico, incluyendo:

    - Más de 50 colores Sherwin Williams ® almacenados continuamente en Galvalume ®

    - Varios colores populares en productos de aluminio tanto en bobinas como en láminas.

    - Productos que cumplen con los requisitos LEED

    - Coincidencia de colores para prácticamente cualquier color personalizado

    - Productos de zinc (elZinc ® ), acero inoxidable y cobre tanto en bobinas como en láminas

    - Garantías de 40 años para Kynar ® y 40 años para recubrimiento de poliéster modificado con silicona (SMP)
    - Garantías de estanqueidad de 5 a 35 años - Los documentos de garantía de SMI están disponibles para su consulta en línea

    - Proveedor de metales de primera calidad de costa a costa a través de cinco centros de distribución regionales

    Especificaciones
    • This panel uses 3-5/8” of material to form the panel.

      1” x 1/4” slots are equally spaced every 6-3/8.”

      Striations or ribs may be needed for panels wider than 12” coverage to avoid

      oil canning.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmi-board-and-batten-wall-panel-profile
    • Familia de productometal wall panels
    • Grupo de productosBoard & Batten
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_85_60
    • Descripción Uniclass 2015Prefabricated metal wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniClass Metal Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica