Publique sus productos
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile

    SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile

    Traducido por Google,

    Sheffield Metals International (SMI) ofrece sistemas de paneles metálicos de ingeniería para techos y paredes en todo Estados Unidos, incluyendo Alaska, Hawái y el Caribe. Ofrecemos ingeniería integral y soporte continuo para los proyectos más complejos. También somos líderes en la distribución de productos metálicos revestidos y sin revestir. Nos especializamos en el suministro de Galvalume® pintado y aluminio para la industria de paneles metálicos con un enfoque arquitectónico, incluyendo:

    - Más de 50 colores Sherwin Williams ® almacenados continuamente en Galvalume ®

    - Varios colores populares en productos de aluminio tanto en bobinas como en láminas.

    - Productos que cumplen con los requisitos LEED

    - Coincidencia de colores para prácticamente cualquier color personalizado

    - Productos de zinc (elZinc ® ), acero inoxidable y cobre tanto en bobinas como en láminas

    - Garantías de 40 años para Kynar ® y 40 años para recubrimiento de poliéster modificado con silicona (SMP)
    - Garantías de estanqueidad de 5 a 35 años - Los documentos de garantía de SMI están disponibles para su consulta en línea

    - Proveedor de metales de primera calidad de costa a costa a través de cinco centros de distribución regionales

    Especificaciones
    • Sheffield Metals International (SMI) 1.0" Flush Wall and Soffit Panels provide 12-inch panel coverage for installation over open framing.

      This panel uses a 16" coil.

      This panel uses 4" of material to form the panel.

      If you take the square footage of the wall and multiply that by 1.25, the total will be the amount of coil needed to manufacture the panels.

      Perforation opening size .50 [12.7] X .12 [3.0] = .06 Sq. In. [38.7 sq. mm.]

      Openings per 12 inch length [304.8mm] = 51.25

      Net Free Area / 12 inch = .06 Sq. In. X 51.25 = 3.08 Sq. In. [Net Free Area 1304.8mm = 38.7 sq. mm X 51.25 = 1983 sq. mm]

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmi-10-flush-wall-and-soffit-panel-profile
    • Familia de productometal wall panels
    • Grupo de productosflush wall & soffit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1
    • Ancho (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_85_60
    • Descripción Uniclass 2015Prefabricated metal wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniClass Metal Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica