Publique sus productos
Loxon® Concrete & Masonry Primer/Sealer

Loxon® Concrete & Masonry Primer/Sealer

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

Loxon Concrete & Masonry Primer es perfecto para sellar y acondicionar superficies porosas de mampostería por encima del nivel del suelo. Tolera el alto pH común en la mampostería nueva y asegura una apariencia uniforme y un acabado duradero.

Características del producto

  • Sella y se adhiere a hormigón, yeso, ladrillo, estuco, revestimiento de fibrocemento y revestimiento exterior aislado EIFS
  • Enmascara los pequeños agujeros y las imperfecciones de la superficie mientras previene la descamación causada por el daño de la sal alcalina
  • Ahorra el tiempo y el dinero que normalmente se pierde mientras se espera el curado completo de las superficies de concreto

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-005
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosLoxon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos