Publique sus productos
Emerald® Interior Acrylic Latex

Emerald® Interior Acrylic Latex

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

La pintura e imprimador Sherwin-Williams Emerald® en uno con tecnología avanzada de bloqueo de manchas ofrece el mejor rendimiento general de su clase. Para garantizar un acabado hermoso y suave y un color deslumbrante en los años venideros, use nuestra mejor pintura. Emerald evita que las manchas penetren, ofrece la máxima resistencia a las rayas y manchas de agua, presenta una piel realmente notable y cubre los colores oscuros. Con una cobertura y lavabilidad excepcionales, es perfecto para cualquier trabajo de pintura. Ahora disponible: acabado mate interior esmeralda con excelente lavabilidad. Emerald está disponible en cuatro brillos, incluido un acabado mate tecnológicamente avanzado que ofrece la misma capacidad de lavado, durabilidad y resistencia al pulido que los brillos mate o más brillante. *Este producto contiene agentes que inhiben el crecimiento de moho y hongos en la superficie de esta película de pintura.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-013
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosEmerald®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos