Publique sus productos
ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

El recubrimiento acrílico de alto espesor ConFlex XL™ es un recubrimiento impermeable elastomérico que protege las superficies de mampostería y concreto de la penetración del agua, incluso en ambientes de clima severo. Su película gruesa y elástica cubre, oculta y protege para una mayor durabilidad y una excelente resistencia a las eflorescencias. Disponible en acabados lisos y texturizados, ConFlex XL está diseñado para no atrapar el vapor de humedad en el interior, lo que reduce la formación de ampollas y fallas. La aplicación es suave y eficiente, lo que da como resultado un acabado sin poros con menos mano de obra. Además, ConFlex XL Texture minimiza fácilmente las imperfecciones e irregularidades menores de la superficie, brindando una apariencia exterior fresca, uniforme y texturizada y un atractivo exterior duradero con la máxima protección contra la lluvia impulsada por el viento. Disponible en una amplia gama de colores personalizados, ConFlex XL es ideal para todo tipo de construcciones comerciales y residenciales nuevas o para repintar sobre estuco, paneles de hormigón, paneles de hormigón prefabricados y CMU.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-063
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosConFlex™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos