Publique sus productos
Loxon® Vertical Semi-Transparent Concrete Stain

Loxon® Vertical Semi-Transparent Concrete Stain

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

La adición de tinte semitransparente a la familia Loxon es ideal para grandes estructuras comerciales de concreto o superficies horizontales. La fórmula innovadora le permite ofrecer a los clientes un aspecto semitransparente que repele el agua y permite la transferencia de vapor de humedad para una resistencia temprana a las ampollas. El producto brinda una excelente adhesión, oculta las imperfecciones de la superficie y penetra profundamente para brindar una protección resistente que resiste el pelado y la descamación. Presenta una excelente resistencia a la eflorescencia y protege contra la decoloración para brindar una excelente uniformidad de color para un acabado atractivo.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-081
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosLoxon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES