Publique sus productos
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Archivados

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Especificaciones
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31-18XX-10
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosYin Yang
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-18
    • Número de edición2
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures