Publique sus productos
WC Pack Deluxe Samoa
SIAMP

WC Pack Deluxe Samoa

Traducido por Google,
Doble descarga 4/2.6L; Sin aros
Especificaciones
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 4/2.6 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic rimless wall hung WC, thermoset antibacterial, soft close, white toilet seat, 90° outlet pipe and WC connectors.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31-2338-10
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosDeluxe Samoa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-18
  • Número de edición2
  • Ancho (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enMónaco
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures