Publique sus productos
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    Traducido por Google,

    Nuestra cisterna empotrada de altura reducida, integrada en la pared, optimiza el espacio a la vez que ofrece una estética limpia y minimalista.

    Con una opción de orientación de la placa de descarga, el diseño garantiza que la tapa del inodoro no entre en contacto con la placa, ofreciendo una apariencia elegante y uniforme. Su perfil compacto y bajo lo hace perfecto para baños pequeños o instalaciones debajo de ventanas.

    Combínalo con nuestros botones para inodoro Zaaha y la taza de inodoro Asher para obtener una solución completa y armoniosa.

    Tenga en cuenta:
    – Se requiere un profesional autorizado para instalar este producto.
    – El grosor de la cisterna es de 170 mm. Asegúrese de disponer de espacio suficiente para su instalación.

    Características:
    – Opción de instalación del botón en la parte superior o frontal
    – Altura reducida para opciones de instalación más compactas.
    – Compatible con nuestros botones de inodoro Zaaha

    Dimensiones:
    –Ancho: 496 mm
    –Altura: 529-724 mm
    –Espesor: 159 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaabi-in-wall-reduced-height-cistern
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)529
    • Ancho (mm)496
    • Profundidad (mm)159
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks