Publique sus productos
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
    SIAMP

    Ingénio Self-supporting WC Frame

    Traducido por Google,
    Las ventajas de INGENIO: - Instalación rápida, precisa y sencilla. - Ultra silencioso y ahorro de agua. Válvula de entrada de acción retardada QUIETO con niveles acústicos de solo 9dB. - INGENIO es 100% NF autoportante sin fijación a pared. Desde la válvula de llenado hasta la estructura, todos los componentes cuentan con la certificación NF. - Único: el único soporte de WC del mercado 100% certificado a 9 dB. - Robusto, soporta cargas hasta 400kg. - Confiable: un triple proceso de control interno garantiza la seguridad y confiabilidad del sistema. - Especifique e instale con la confianza de una garantía de 10 años. - Gran variedad de placas de accionamiento elegantes y con estilo. ENFOQUE EN: #ULTRA SILENCIOSO El primer marco de WC equipado con una válvula de entrada ultra silenciosa, niveles acústicos de solo 9 dB. #AHORRO DE AGUA La caja que rodea el flotador de Quieto tiene 2 funciones: - la primera es retrasar la válvula de entrada de volver a llenar la cisterna hasta que la válvula de descarga se ha cerrado. Evitar que el agua se desperdicie durante el ciclo de lavado. - el segundo es mantener un volumen constante de agua que ingresa a la cisterna. A medida que la cisterna se llena con rapidez, el agua se derrama en la caja, levantando rápidamente el flotador para un cierre rápido y confiable. #LISTA PARA LA INSTALACIÓN Los ajustes de altura y profundidad se simplifican con nuestras soluciones de fijación rápida, listas para la instalación de la primera fijación en un instante. - Los pies se suministran en la posición de instalación - Ajuste vertical autofrenante para un ajuste preciso de la altura - Nivel de burbuja de ojo de buey integrado - Varillas de montaje Snap & Click de fijación rápida
    Especificaciones
    • Self-supporting frame for wall hung WC, NF approved components, 10-years guarantee, self-supporting 400kg with possible wall fixing. Height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, depth from 150 to 240 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a hyper silent and water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - QUIETO OD hyper-silent or 95L silent inlet valve - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - flush plate Item n# Description 10002234 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL2 6/4l] [PVC Ø110/100M Rotative Drainage] 10004232 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 6/3l] [PVC Ø110/100M 90° Drainage] [Bowl Connection] 31310110 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31310310 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] [Bowl Connection] 31310410 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 4/2,5l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31311110 INGENIO SELF-SUPPORTING QUIETO-OD [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage]
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3131xx10
    • Familia de productoConcealed cisterns
    • Grupo de productosIngenio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-29
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enMónaco
    • Fabricado enMónaco
    • Peso Neto (kg)17.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía