Publique sus productos
3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element
SIEGENIA

3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema de herrajes oscilobatientes SIEGENIA TITAN AF es adecuado para ventanas de madera, madera-aluminio, PVC y aluminio con herrajes de 16 mm. Casi todos los tipos de apertura, como ventanas rectangulares, de cabeza arqueada, de cabeza redonda y de cabeza en ángulo, se pueden instalar como ventanas de una o dos hojas. Las ventanas rectangulares se pueden realizar con 3 hojas.

El sistema TITAN AF aprovecha todas las ventajas de la familia TITAN, como soluciones para balconeras sin barreras con umbral de 0 mm. Las clases de resistencia hasta RC2 son posibles sin ningún problema, para todos los tamaños de ventana admisibles.
TITAN AF proporciona una leva de hongo de comodidad única. Con su ajuste de altura automático y su función de balanceo, nuestra cómoda leva de hongo se desliza de manera fácil y precisa en la parte del marco, donde se enclava de forma segura. Eso es algo que solo SIEGENIA ofrece.

Especificaciones
  • ▪▪ 3-sash rectangular windows, up to 80 kg sash weight applicable
    ▪▪ Automatically compensates for clearance tolerances

    ▪▪ Prevents costly and time-consuming complaints


Especificaciones técnicas
  • Referencia3-sash_rec_turn_tilt
  • Familia de productoWindow systems
  • Grupo de productosWindow systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Herrajes para ventanas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015Ss_25_38_20_95
  • Descripción Uniclass 2015Window hardware systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 75 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Hardware