Ya sea para ventanas de difícil acceso o como una solución de confort especial: el mecanismo de cierre abatible DRIVE axxent DK permite un movimiento sin esfuerzo y fácil de montar en ventanas abatibles y oscilobatientes. Totalmente integrado en el perfil del marco, combina las funciones de "inclinación" y "bloqueo y desbloqueo" en un solo sistema: para una ventilación de ventana totalmente automática. Este modelo proporciona aire fresco a las propiedades residenciales y comerciales de clase alta y aumenta tanto la calidad de vida como el valor de la propiedad. El control es posible a través de un botón, un control remoto inalámbrico, la aplicación SIEGENIA Comfort o integrado en la automatización del edificio. Si la ventana se cierra desde la posición de inclinación o giro, la unidad bloquea el elemento automáticamente a través de la nueva función Auto-Lock. El mango ya no es necesario. Para la limpieza de ventanas, la ventana se puede abrir manualmente cuando la unidad la libera con solo presionar un botón.
DRIVE axxent se puede combinar con SENSOAIR plus o SENSOAIR smart, los sensores inteligentes de calidad del aire de SIEGENIA para el control de unidades de ventilación y accionamientos motorizados.
El sistema de herrajes oscilobatientes SIEGENIA TITAN AF es adecuado para ventanas de madera, madera-aluminio, PVC y aluminio con herrajes de 16 mm. Casi todos los tipos de apertura, como ventanas rectangulares, de cabeza arqueada, de cabeza redonda y de cabeza en ángulo, se pueden instalar como ventanas de una o dos hojas.
El sistema TITAN AF aprovecha todas las ventajas de la familia TITAN, como soluciones para puertas balconeras sin barreras con umbral de 0 mm. Las clases de resistencia hasta RC2 son posibles sin ningún problema, para todos los tamaños de ventana admisibles.
TITAN AF proporciona una leva de hongo de comodidad única. Con su ajuste de altura automático y su función de balanceo, nuestra cómoda leva de hongo se desliza de manera fácil y precisa en la parte del marco, donde se enclava de forma segura. Eso es algo que solo SIEGENIA ofrece.
EL sistema de herrajes SIEGENIA ALU ofrece los productos perfectos para clientes y arquitectura de alto nivel con la máxima capacidad de carga, seguridad funcional y libertad de diseño. La gama ALU comprende bisagras fijas vistas y bisagras ocultas para ventanas oscilobatientes y practicables. Las bisagras fijas frontales están disponibles hasta 200 kg para oscilobatiente y 300 kg solo para giro. El lado de bisagra completamente oculto ALU axxent PLUS tiene una capacidad de carga de hasta 150 kg sin barras de carga adicionales y es ajustable en 3D.
Están disponibles una amplia gama de accesorios, como limitador de apertura amortiguado, bloqueo giratorio y compás de ahorro energético. Las soluciones antirrobo hasta RC3 y una gama de manijas versátiles completan la gama.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |