Publique sus productos
apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)
SIEGENIA

apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)

Traducido por Google,

Una casa es un edificio; un hogar es un sentimiento. Una sensación de protección despreocupada, que solo puede surgir donde

sentirse seguro. Su casa se convertirá de forma segura en un hogar con KFV. Este es el confort de las habitaciones del Grupo SIEGENIA. Gracias a sistemas de protección contra robos que resultan de la máxima calidad y 150 años de experiencia. Gracias a los elementos de cierre adicionales en la caja de la cerradura auxiliar, nuestra cerradura multipunto BS2600 refuerza la protección antirrobo en toda la altura de la puerta. Porque una cerradura multipunto de KFV no es solo una serie de mecanismos de cierre diferentes; es un sistema perfectamente coordinado de componentes individuales excepcionalmente de alta calidad y funcionalmente fiables. La policía recomienda al menos la clase de resistencia RC2 para puertas de entrada. Con la marca de calidad SIEGENIA KFV, las soluciones hasta RC4 y VdS clase C son fácilmente posibles. Todo con un objetivo: robarle tiempo al ladrón. Porque después de dos o tres minutos, casi todos los perpetradores abandonan su intento.

Especificaciones
  • Multi-point lock BS2600 (key operated) for use in timber, PVC and metal doors. Multi-point lock, each with with 2 galvanically finished steel round bolts and hook bolts with 20 mm cache and continuous, galvanised faceplate, 2170 mm length, boxes bolted to faceplate. The steel round bolts and hook bolts in combination with the high-quality KFV frame parts provide a high standard of thermal insulation and optimum sealing. The steel round bolts make it difficult to pry open the door, the hook bolts make it difficult to prise the door leaf and frame apart. Main lock with closed box, prepared for profile cylinder with cylinder operated lock, with main lock bolt, with maintenance-free PVC-coated softlock latch. Lock breakthroughs for the continuous screwing of the hardware with chip-protection bushes. Locking and unlocking via single turn key rotation with bar counter-pressure retention. Smooth gear and latch lever operation. - Can be used on DIN right and left due to reversible latch - Can be used for door elements with burglar resistance in accordance with DIN EN 14351, tested and classified in accordance with DIN EN 1627 – -1630 - The main lock fulfils the safety-relevant features of DIN 18251 – 3 class 3, the auxiliary locks class 4 - VDS certification to class B According to version, can be delivered with 25 to 80 mm backset, PZ dimension 72 to 94 mm, spindle square 8 to 10 mm. Product: KFV Type: BS2600
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSI-KFV01-BS2600
  • Familia de productoDoor systems
  • Grupo de productosDoor systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2110
  • Ancho (mm)1110
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Multipoint door locks
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors