Publique sus productos
V800 Cabinets and Accessories
Siemon

V800 Cabinets and Accessories

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,

Los gabinetes V800 de Siemon brindan una solución de gabinete robusta y rentable que proporciona un espacio valioso en cada lado de los rieles del equipo para la gestión de cables, el montaje de PDU o la conectividad en la parte delantera y trasera del gabinete. El gabinete V800 es ideal para entornos de centros de datos de alta densidad, lo que permite una mayor densidad de cableado y equipos al mismo tiempo que proporciona una excelente accesibilidad y eficiencia térmica. Todas estas características están integradas en un gabinete modular con todas las funciones que es igualmente efectivo como gabinete de red y servidor independiente o en una configuración de unidades múltiples, que ofrece una ruta de expansión simple y escalable en cualquier centro de datos.

  • El diseño de estabilidad liviana proporciona un gabinete extremadamente estable y de alta capacidad sin peso excesivo
  • Modularidad Zero-U Los paneles Zero-U de media altura se pueden montar en cualquiera de los cuatro cuadrantes (superior izquierdo, inferior izquierdo, superior derecho e inferior derecho) tanto en la parte delantera como en la trasera del gabinete
  • Puertas de accesibilidad total Puertas delanteras y traseras divididas de liberación rápida, reversibles en campo
  • Puesta a tierra integrada en el panel lateral Los clips de puesta a tierra con resorte eliminan la necesidad de conductores de puesta a tierra dedicados
  • Puertas de alto flujo La puerta perforada de alta densidad contorneada proporciona hasta un 71 % de perforación que supera los requisitos de flujo de aire de los principales equipos de TI
  • Rieles de equipo completamente ajustables Se pueden configurar fácilmente para soportar cualquier rango de profundidades de equipo
Especificaciones
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Especificaciones técnicas
  • Referenciasiemon-v800
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Sudamerica