Publique sus productos
(BR) Hue Dimmer

(BR) Hue Dimmer

Traducido por Google,

Haz que la habitación sea más luminosa o más oscura, alterna entre escenas claras o ten la mejor iluminación dependiendo de la hora del día. El interruptor de regulación Hue se puede colocar en paredes o superficies magnéticas, pero también se puede utilizar como control remoto en cualquier lugar de la casa.

Aspectos destacados del producto

  • Instalación inalámbrica
  • Alimentado por batería
  • Fácil acceso a escenas de iluminación.
  • Úselo como control remoto
Especificaciones
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional 0%<H<80% (sem condensação)

    Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Hue Switch incluído Sim

    Portátil Sim

    ZigBee Light Link Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514274679

    Peso líquido 0,07 kg

    Peso bruto 0,15 kg

    Altura 14 cm

    Comprimento 5,5 cm

    Largura 8,8 cm

    Número do material (12NC) 929002398606

    Informações da embalagem EAN 8719514274679

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,076 kg

    Altura 12,5 cm

    Comprimento 1,5 cm

    Largura 8,0 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Número de botões configuráveis 2

    Peso 76 g

    Tipo de bateria CR - Célula de botão

    O interruptor Baterias incluídas 1 x CR2032

    Botões configuráveis 2

    Faixa de frequência 2400 - 2483.5 MHz

    Classificação IP 20

    Vida útil 50.000 clicks

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

    Zigbee Light Link IEEE 802.15.4 Protocol

    O que vem na caixa Hue dimmer switch 1

    Compatibilidade Compatível com HomeKit

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

Especificaciones técnicas
  • Referenciabr-dimmer
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-05-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica