Publique sus productos
(BR) Hue Sensor

(BR) Hue Sensor

Traducido por Google,

Activa luces inteligentes con movimiento. El sensor de movimiento Hue funciona con batería y se puede instalar fácilmente en cualquier lugar de tu hogar.

Aspectos destacados del producto

  • El puente Hue es obligatorio
  • Instalación inalámbrica
  • Alimentado por batería
  • Automatiza tus luces
  • Instalar en cualquier lugar
Especificaciones
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional

    adequado para uso em ambientes internos Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Portátil Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514342125

    Peso líquido 0,08 kg

    Peso bruto 0,13 kg

    Altura 174 mm

    Comprimento 55 mm

    Largura 72 mm

    Número do material (12NC) 929003067501

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,065 kg

    Altura 5,5 cm

    Comprimento 3 cm

    Largura 5,5 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Peso 65 g

    Tipo de bateria AAA - Bateria da barra, lápis

    O interruptor Baterias incluídas 2 x AAA

    Classificação IP42

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Profundidade do sensor 20 mm

    Altura do sensor 55 mm

    Largura do sensor 55 mm

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

Especificaciones técnicas
  • Referenciabr-sensor
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-05-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica