Luminaria interior lineal OptiField con luz blanca monotemperatura
EvenBalance Essential White Powercore es una luminaria lineal compacta para interiores que es ideal para aplicaciones de lavado y pastoreo. La tecnología OptiField ofrece una iluminación extremadamente uniforme, proporcionando un sombreado suave, uniforme y sutil, sin puntos calientes ni bandas. Dos distribuciones de haz: Washing y Grazing, dos longitudes: 305 mm (1 pie) y 1219 mm (4 pies), y la capacidad de rotar continuamente la luminaria hasta 180° permiten un alto grado de flexibilidad.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |