Publique sus productos
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue
Philips FlexElite IntelliHue

    Philips FlexElite IntelliHue

    Traducido por Google,

    Luminaria exterior brillante y hermosa, flexible, de vista directa con luz blanca y de color inteligente
    FlexElite es el miembro más brillante y flexible de nuestra popular familia Flex e incluye un rediseño de todos los elementos principales, desde su factor de forma hasta la electrónica interna y el diseño mecánico. Creamos FlexElite para enfrentar los desafíos que plantean los grandes edificios y estructuras no convencionales. En esencia, encontrará un diseño modular innovador que le permite crear el número exacto y la configuración de nodos que necesita para su diseño. Las secciones y los cables de puente de FlexElite encajan entre sí rápida y fácilmente, lo que permite una personalización inigualable imposible con soluciones menos modulares. Las longitudes de ejecución más largas y el espacio entre nodos le permiten asumir desafíos más grandes de lo que era posible en el pasado. FlexElite IntelliHue produce millones de colores saturados, pasteles y luz blanca de alta calidad, en la misma luminaria controlable con precisión.

    Especificaciones
    • Viewing Angle: 140°, 180° Lumens per node: 64 to 132 LED Channels: Red/Green/Royal Blue/Lime Green Applications: Direct View Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 48 VDC via PDS-400 48V CA4 Power Consumption: 2.5 W Housing Material: PBT plastic and powder-coated aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_FlexElite_IntelliHue
    • Familia de productoFlexElite
    • Grupo de productosExterior flexible direct light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Armenia
    Azerbaiyán
    Bangladesh
    Brunéi
    Bután
    Camboya
    China
    Corea del Norte
    Corea del Sur
    Filipinas
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Isla de Navidad
    Islas Cocos (Keeling)
    Japón
    Kazajistán
    Kirguistán
    Laos
    Macao
    Malasia
    Maldivas
    Mongolia
    Myanmar (Birmania)
    Nepal
    Pakistán
    Singapur
    Sri Lanka
    Tailandia
    Taiwán
    Tayikistán
    Territorio Británico del Océano Índico
    Turkmenistán
    Uzbekistán
    Vietnam