Luminaria exterior brillante y hermosa, flexible, de vista directa con luz blanca sintonizable
FlexElite es el miembro más brillante y flexible de la familia Flex. Incluye un rediseño de todos los elementos principales, desde su factor de forma hasta la electrónica interna y el diseño mecánico. Creamos FlexElite para enfrentar los desafíos que plantean los grandes edificios y estructuras no convencionales. En esencia, encontrará un diseño modular innovador que le permite crear el número exacto y la configuración de nodos que necesita para su diseño. Las secciones y los cables de puente de FlexElite encajan entre sí rápida y fácilmente, lo que permite una personalización inigualable. Las longitudes de ejecución más largas y el espacio entre nodos le permiten asumir desafíos más grandes de lo que era posible en el pasado. FlexElite iW tiene 4 canales de luz blanca que se pueden combinar para ofrecer temperaturas de color variables. Con nuestra tecnología Chromasync, también puede usar un solo canal para proporcionar luz blanca esencial con el mismo brillo que en el modo de 4 canales.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |