Proyector exterior de tiro medio de alto rendimiento con luz RGBA inteligente
ReachElite High Output es una luminaria exterior superior para iluminar estructuras de escala mediana a grande a una distancia de hasta 30 m (100 pies) con una combinación de mezcla de colores de campo cercano ajustado, control óptico preciso y alta eficiencia de hasta 48 lm/W - una industria primero. Aprovechando nuestro rico legado de innovación y liderazgo en óptica y tecnología de control de LED, ReachElite High Output presenta una matriz de LED única en el mercado con más de 500 LED por módulo de 100 W, lo que permite la colocación cercana de luminarias donde la luz uniforme y completamente mezclada es importante. ReachElite High Output, RGBA agrega un LED ámbar separado que amplía la gama de colores de tonos más cálidos: dorado, amarillo y naranja, en comparación con RGB.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |