Proyector exterior de largo alcance de alto rendimiento con luz RGBA inteligente
ReachElite High Punch es una luminaria exterior premium de largo alcance diseñada para iluminar estructuras exteriores a gran escala que van desde puentes y fachadas hasta monumentos y rascacielos. Lo suficientemente potente como para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 381 m (1250 pies) con la luminaria de 300 W, ReachElite High Punch sube el listón del control óptico, el rendimiento y la calidad del haz en la iluminación LED. Lo que distingue a ReachElite de la competencia es la eficiencia de su aplicación, su alto impacto y su adaptabilidad. ReachElite ofrece luz de color de alta calidad exactamente donde la desea. Con un ángulo de haz nativo de menos de 3°, ReachElite introduce un nuevo nivel de precisión y fuerza en el mercado de luminarias LED para exteriores de primera calidad.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |