Publique sus productos
UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-2arm

UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-2arm

Traducido por Google,
Carro de desinfección UV-C de Philips El carro de desinfección UV-C está diseñado para desinfectar superficies profesionales dentro de una cobertura de 30 m2 de área cuadrada o 48 m2 de área circular. El carro de un brazo logra una desinfección de 3 registros en 30 minutos y con la versión de dos brazos esto se logrará en 15 minutos. Cuanto mayor sea la duración de la desinfección, mayor será el área de cobertura de la desinfección. Tanto el carro de desinfección UV-C de un brazo como el de dos brazos vienen sin sensor. El carro es ideal para oficinas, bancos, escuelas, tiendas minoristas, peluquerías y salones de belleza, y áreas de hospitalidad como habitaciones de hotel y restaurantes. Funciona bien para ser subido a un autobús o tren, cuando la gente se ha ido. Con las ruedas de 360°, el carro UV-C es una solución flexible, ya que puede reemplazarse y reposicionarse fácil y rápidamente en la habitación/espacio
Especificaciones
  • • Safeguard controls include a timer to plan disinfection for a predefined period, remote control, and voice alarm. • Philips UV-C lamps: - One arm trolley: 2pcs TUV 30W - Two arm trolley: 4pcs TUC 30W • Anti UV PC & Stainless Steel housing • Buzzer & LED indicator: to assist display the working status. • Lock & Key: extra protection to avoid unauthorized person operate the trolley.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Non-Sensor_Version-2arm
  • Familia de productoUV-C Disinfection
  • Grupo de productosTrolley
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1180
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)340
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)18.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Número OmniClass23-35 47 23
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Asia