Luminaria lineal rasante exterior rentable con luz blanca de temperatura única.
eW Graze EC Powercore es una luminaria lineal exterior rentable de alto rendimiento diseñada para resaltar características arquitectónicas que van desde texturas superficiales y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze Essential White ofrecen un único canal de luz blanca. Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5500 K. Múltiples longitudes de luminaria, ángulos de haz, niveles de salida y niveles de consumo de energía admiten una amplia gama de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de bajo perfil, el cableado conectorizado, un rango de entrada de energía universal y la operación de voltaje de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y operar.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |