Luminaria exterior lineal rasante de bajo consumo con luz blanca monotemperatura
eW Graze QLX Powercore 5W es una luminaria lineal exterior diseñada para resaltar características arquitectónicas. Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5500 K. Múltiples longitudes de luminarias, ángulos de haz, niveles de salida y niveles de consumo de energía admiten una amplia gama de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de bajo perfil, el cableado conectorizado, un rango de entrada de energía universal y la operación de voltaje de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y operar. Configurada de fábrica para consumir un máximo de 5 W por pie, esta luminaria es compatible con los estándares ASHRAE y la certificación de construcción ecológica LEED.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |