Publique sus productos
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Traducido por Google,

    Luminaria lineal rasante compacta para exterior con luz blanca y de color inteligente
    Graze Compact es una luminaria lineal exterior de alto rendimiento diseñada para resaltar características arquitectónicas como detalles de molduras, arcos y ventanas de hasta dos pisos de altura. Graze Compact IntelliHue utiliza la tecnología Color Kinetics IntelliHue para producir millones de colores saturados, pasteles y luz blanca de alta calidad, en la misma luminaria controlable con precisión. Múltiples longitudes de luminarias y ángulos de haz admiten una amplia gama de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La nueva carcasa de bajo perfil, el cableado conectorizado, un rango de entrada de energía universal y el voltaje de línea directo hacen que las luminarias Graze Compact sean fáciles de instalar y operar.

    Especificaciones
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60°, 100° x 100° Lumens per foot: 199 to 519 Efficacy: 47.1 to 64 Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, CE, CQC, RCM, EAC, BIS, UA Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_Graze_Compact_Powercore_IntelliHue
    • Familia de productoGraze
    • Grupo de productosExterior linear light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia