Publique sus productos
GeoForm wedge medium LED wall sconce GWM
Signify

GeoForm wedge medium LED wall sconce GWM

Traducido por Google,
Los apliques de pared LED GeoForm ofrecen seis diseños distintos que se adaptan a edificios de todos los tamaños, modernos o tradicionales. Diseñados con la última tecnología LED, estos apliques son compactos y presentan una estética minimalista durante el día. Por la noche, los apliques GeoForm combinan una iluminación de caminos de primera clase con ópticas especializadas para realzar cualquier fachada.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture
    • Provides up to 178 lumens per watt for significant energy savings
    • Lightweight for ease of installation
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product
    Product Features:
    • Wedge shape available in two sizes: small and medium
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination
    • Type 2, 3 and 4 optical distributions are available
    • Lumen output ranging from 2500 to 12500 lumens
    • Control options available for additional energy savings
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGeoForm-wedge-medium-LED-wall-sconce-GWM
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosWall sconces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared