Publique sus productos
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents

    Traducido por Google,
    El empotrable Calculite de 2" presenta un perfil visual discreto de pequeña apertura sin comprometer las opciones y características necesarias para acentuar por completo el espacio de la aplicación.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCalculite_LED_2_Round_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz