Publique sus productos
Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3
Signify

Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3

Traducido por Google,
La familia Lumec Domus de luminarias LED colgantes y de poste (Domus, Domus 55 y Domus Small) están diseñadas para complementarse entre sí y aportar equilibrio a cualquier entorno. Su encanto es innegable. La sencillez, el refinamiento y la elegancia se fusionan para crear una belleza armoniosa a través del equilibrio diseñado. Mientras que la Domus es una luminaria para calles y áreas públicas, la Domus 55 es ideal para bulevares y estacionamientos porque está construida con óptica de alto rendimiento y tiene la capacidad de recibir altos vatajes. Podrías instalar la Domus 55 en un estacionamiento y la Domus Small a lo largo de los caminos que conducen desde ese estacionamiento al edificio, creando un diseño sutilmente refinado que equilibra la forma, la dimensión y la proporción. La Domus, la Domus 55 y la Domus Small están diseñadas para complementarse y aportar equilibrio a cualquier entorno.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
    • Perfect complement to the rest of the Domus family
    Product Features:
    • Multiple lumen packages
    • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • Dimming driver standard
    • Multiple driver options and programmed dimming options available
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDomus-LED-Pendant-small-DOS-Gen3
  • Familia de productoLumec
  • Grupo de productosPendants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo