Publique sus productos
DuaLED Recessed
DuaLED Recessed
    Signify

    DuaLED Recessed

    Traducido por Google,
    DuaLED es una luminaria LED empotrable de alta eficiencia y diseño arquitectónico. Sus opciones de controlador y control integrados garantizan la optimización para cada aplicación. Diseñada para ofrecer un excelente confort visual, DuaLED es perfecta para una amplia variedad de aplicaciones generales, como oficinas, escuelas, comercios o centros sanitarios.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Clean, modern design provides architectural styling compatible with virtually any area
      • Less material and packaging required
      • Reduced weight
      Product Features:
      • Excellent color rendering with a CRI of 80
      • 0-10V dimming to 1% for standard configurations
      • High efficiency LEDs have a minimum of 70,000 hour rated life for standard configurations (L70)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuaLED_Recessed
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Recessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz