Publique sus productos
FCY LED High Bay
Signify

FCY LED High Bay

Traducido por Google,
Las luminarias LED Value de gran altura facilitan la modernización de su espacio comercial o industrial. Su diseño compacto y resistente podría hacer que pase por alto su eficiencia y su excelente precio, pero le invitamos a reconsiderarlo. La luminaria Value de gran altura lo tiene todo. Ideal para techos de altura media a alta, esta robusta luminaria está disponible en tres tamaños, con una potencia lumínica de hasta 36 000 lúmenes y regulación de intensidad estándar de 0-10 V. Modernice su iluminación fácilmente con la luminaria Value de gran altura.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Simple form
    • Ease of installation
    • Convenient specification
    • Ease of maintenance
    Product Features:
    • Multiple lumen options
    • Simple mounting methods
    • Standard 0-10V dimming
    • Color selectable 4000K/5000K
    • Lumen selectable
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFCY-LED-High-Bay
  • Familia de productoDay-Brite CFI
  • Grupo de productosHigh-bay / Low-bay;Industrial linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo